FLND W/HC 63 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Materialnummer
1326828
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
pmax 63
Filtermaterial W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe
Filterfeinheit 25
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 1 Zoll
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass 7 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung D=Küken-Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste DE

(0.24 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(1.37 MB)

Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste DE

(0.74 MB)

FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt DE

(0.96 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt EN

(0.52 MB)