DFP ON 110 Q B 3 BM 1.0 /-V

Materialnummer
1326869
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
pmax 315
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 3
Anschlussart Sonderanschluss
Anschlussgröße Sondermass
Verschmutzungsanzeige BM=opt. mit man. Rückstell.
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFP/DFPF Druckfilter Plattenaufbau
Ersatzteilliste DE

(1.14 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.59 MB)