-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 63 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Filterfeinheit | 25 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Bypass | 7 bar |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Norm | 1=nach DIN 24550 |
weitere Merkmale | L24=Lampenspannung 24V |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.24 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.37 MB)
Ersatzteilprospekt FLND
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
FLND Umschaltbare Leitungsfilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.96 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.52 MB)