-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 250 |
---|---|
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 10 |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | 3,5 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | D=Küken-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FMND Umschaltb. Leitungsfilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(0.74 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Ersatzteilliste
EN
(1.34 MB)