RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Materialnummer
1328923
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
pmax 16
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 10
Anschlussart DIN-Flansch
Anschlussgröße 100
Verschmutzungsanzeige C=elektrischer Schalter
Bypass 3 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(0.92 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste EN

(0.46 MB)