-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 16 |
---|---|
Filtermaterial | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Filterfeinheit | 25 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | 200 |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | DH=Deckelanhebevorrichtung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFL Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(0.92 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Ersatzteilliste
EN
(0.46 MB)