DFDK BH/HC 990 QLL 5 D 2.2 /-V-L24

Materialnummer
1329099
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
pmax 315
Filtermaterial BH/HC=Betamicron-Hochdruck
Filterfeinheit 5
Anschlussart SAE-Flansch
Anschlussgröße 50
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass KB=kein Bypass
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Umschaltung L=Kugel-Umschaltung L-förmig
Norm 0=ohne
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DFDK Umschaltbare Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(2.22 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(1.35 MB)