-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 250 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 20 |
Anschlussart | Sonderanschluss |
Anschlussgröße | Sondermass |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Bypass | 6 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste
DE
(1.26 MB)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste
EN
(0.71 MB)