-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
pmax | 16 |
---|---|
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
Filterfeinheit | 5 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Anschlussgröße | 100 |
Verschmutzungsanzeige | C=elektrischer Schalter |
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Umschaltung | A=1tlg. Kugel-Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste
DE
(1.83 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Ersatzteilliste
EN
(0.98 MB)