-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Vorzugstyp | ja |
---|---|
Baureihe | FPU-1 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | G2* |
Schutzkoffer | Mit Schutzkoffer |
Art Schutzkoffer | Kunststoff, rot, HYDAC |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 400 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Manometeranzeigebereich | 0 - 400 bar (0 - 5714 psi) |
Länge Füllschlauch 1 | 2.5 - 0 |