-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Nachschaltausführung | Nein |
---|---|
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
ATEX | Nein |
Vorzugstyp | nein |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material- Blase | NBR-Standard |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | 330 |
Nennvolumen | 10 |
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.1 MB)
ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.1 MB)
SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.47 MB)
SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(5.47 MB)
SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.61 MB)
SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(6.61 MB)
Hydro-Blasenspeicher SB Standardausführung
Produktprospekt
DE
(0.59 MB)
Bladder Accumulators
Produktprospekt
EN
(0.71 MB)
Hydro-Blasenspeicher SB Hochdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.34 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators High Pressure
Produktprospekt
EN
(0.42 MB)