-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Bauart | Einschraub |
---|---|
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Nenngröße | 6 |
Einstelldruckbereich [bar] | 36 - 350 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 23 |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 36 - 350 |
Produktfamilie | RS06 |
Qmax Ventile [l/min] | 23 |
Einbauraum | FC06-3 |
Verstellart | Tool |
Aufsteuerverhältnis | 3 |
Funktion | Senkbremssperrventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RS21AE-02 Senkbremssperrventil
Produktprospekt
DE
(0.62 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Produktprospekt
EN
(0.59 MB)