-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 2 S 22 PP ST M BL/ZN |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 12 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 2 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3005372 HRS 2 A 22 PP ST M BLZN DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3005372 HRS 2 A 22 PP ST M BLZN EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3005372 HRS 2 A 22 PP ST M BLZN EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)