-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 1 S 16 AL ST M BL/ZN |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 30 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -60 bis +180 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3005434 HRS 1 A 16 AL ST M BLZN DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3005434 HRS 1 A 16 AL ST M BLZN EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3005434 HRS 1 A 16 AL ST M BLZN EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)