-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3010167 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | UNF |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbezeichnung | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Nenngröße | 16 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 150 |
Öffnungsdruck [bar] | 1 |
Produktfamilie | RP16A |
Qmax Ventile [l/min] | 150 |
Einbauraum | FC16-3 |
Verstellart | Not available |
Aufsteuerverhältnis | 3 |
Funktion | Rückschlagventil, entsperrbar |
Zusatzfunktion | O-Ring am Steuerkolben |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Rückschlagventil
Produktprospekt
DE
(0.28 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktprospekt
EN
(0.28 MB)