-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRS 6 S 90 AL ST M BL |
---|---|
Anzugsdrehmoment Schraube | 220 Nm |
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -60 bis +180 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 6 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3011084 HRS 6 A 90 AL ST M BL DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3011084 HRS 6 A 90 AL ST M BL EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3011084 HRS 6 A 90 AL ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)