-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Baureihe | FPU-1 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | Ohne G-Übergangsstück |
Schutzkoffer | Mit Schutzkoffer |
Art Schutzkoffer | Kunststoff, rot, HYDAC |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 10 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | 200 bar, W24,32 |
Manometeranzeigebereich | 0 - 10 bar (0 - 145 psi) |
Länge Füllschlauch 1 | 4 - 0 |