-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Filterfeinheit | 100 |
---|---|
Bypass | 3 bar |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Filtermaterial Element | W/HC=Edelstahl-Drahtgewebe |
Baugröße | 0330 |
Element-Typ | R - Rücklaufelemente |
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |