ACCUSET-SB330-32A1/112U-32M-330

Materialnummer
3033491
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
Nachschaltausführung Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX Nein
Vorzugstyp nein
Material-Flüssigkeitsanschluss C-Stahl
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material- Blase NBR-Standard
Baureihe 330
Nennvolumen 32
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ACCUSET SB
Produktprospekt DE

(0.44 MB)

ACCUSET SB
Produktprospekt EN

(1.22 MB)