DF ON 60 T C 5 D 1.0 /-L24-B6

Materialnummer
303638
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
pmax 420
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
Filterfeinheit 5
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Bypass 6 bar
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Norm 0=ohne
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF/DFF/DFFX Druckfilter
Ersatzteilliste DE

(1.13 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Ersatzteilliste EN

(0.66 MB)