-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
alter Typenschlüssel | HRRLE 4 S 6X40 PP 519/3 ST M12 |
---|---|
Anwendung Schelle | Kabel u. Schlauchbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3104839 HRRLE 4 A 6X40 PP 5193 ST M12 BL DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3104839 HRRLE 4 A 6X40 PP 5193 ST M12 BL EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3104839 HRRLE 4 A 6X40 PP 5193 ST M12 BL EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)