-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Nachschaltausführung | Nein |
---|---|
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
ATEX | Nein |
Vorzugstyp | nein |
Material-Flüssigkeitsanschluss | C-Stahl |
Material- Speicherkörper | C-Stahl |
Material- Blase | NBR-Standard |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | 40 |
Nennvolumen | 2,5 |
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydro-Blasenspeicher SB Niederdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.55 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktprospekt
EN
(0.54 MB)