-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
ATEX | Nein |
---|---|
Vorzugstyp | nein |
Material- Blase | NBR |
Anschlußart (Fluid) | ISO228 (BSP)* |
Material- Speicherkörper | Chemisch vernickelt* |
Flüssigkeitsanschluss | Standard, Gewinde* |
Gasseitiger Anschluß | Standard* |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl 1.4021 |
Material- Blase | NBR-Standard |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | SB330P(H)-... |
Nennvolumen | 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Online-Fragebogen Pulsationsdaempfung
Produktinformation
DE
(0.61 MB)
Online-Form Pulsation damping
Produktinformation
EN
(0.73 MB)
Hydro Dämpfer SD
Produktprospekt
DE
(1.07 MB)
Hydraulic Dampers
Produktprospekt
EN
(1.58 MB)