-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3137753 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | RBE-R1/4-X-7 |
Nenngröße | 5 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 25 |
Produktfamilie | RBE-R1/4 |
Qmax Ventile [l/min] | 25 |
Einbauraum | 05520 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Rohrbruchventil |
Ansprechvolumenstrom [l/min] | 7 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3137753 RBE R14 X 7 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
3137753 RBE R14 X 7 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
3137753 RBE R14 X 7 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
RBE 1/4 bis 3/4 Rohrbruchventile
Produktprospekt
DE
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)