HRRL 1L A1 4x8 PP 76/2 ST M6 ZN

Materialnummer
3185339
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anwendung Schelle Kabel u. Schlauchbefestigung
Temp.beständigkeit Schelle -30 bis +90 °C.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3185339 HRRL 1L A1 4x8 PP 762 ST M6 ZN DE
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3185339 HRRL 1L A1 4x8 PP 762 ST M6 ZN EN
Produktinformation DE

(0.14 MB)

3185339 HRRL 1L A1 4x8 PP 762 ST M6 ZN EN
Produktinformation EN

(0.14 MB)