-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3192646 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Zoll |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DLHSR-01X-12/100 |
Nenngröße | 6 |
Einstelldruckbereich [bar] | 60 - 250 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 350 |
Produktfamilie | DLHSR |
Qmax Ventile [l/min] | 30 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Tool |
Funktion | Speicherladeventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Schaltdruckdifferenz 12% |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DLHSD DLHSR Speicherladeventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)