-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
pmax | 10 |
---|---|
Filtermaterial | XX=ohne Filterelement |
Filterfeinheit | 0 |
Anschlussart | SAE-Flansch |
Anschlussgröße | 50 |
Verschmutzungsanzeige | E=Manometer |
Bypass | KB=kein Bypass |
Dichtungsmaterial | V=FPM (Viton) |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Norm | 0=ohne |
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
Baugröße MRF | 3=274mm Behälterdurchmesser |
Gehäusewerkstoff | E=Edelstahl |
Elementanzahl | 11 |
Elementlänge | 20 Zoll |