-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Bauart FSA / FSK | FSA |
Nenngröße FSA/FSK | 127 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Rohr Geometrie | Rund |
Rohr Werkstoff | Glas |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Werkstoff Anschlussstück FSA | Aluminium |
Werkstoff Rahmen FSA | Aluminium |
Kontrastscheibe | metallisch blank |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt
DE
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt
EN
(0.55 MB)