-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3340776 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHDF3-32-1114-18X-A |
Bauart Kugelhahn | KHDF3 |
Nennweite DN | 25 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-FPM |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 250 |
Nenndruck [Mpa] | 25 |
Nenndruck [Psi] | 3600 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3340776 KHDF3 32 1114 18X A DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)