-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Baureihe CX | 3/2-Wege |
Schaltfunktion CX | NC |
Nenndruck - CX | 0 - 100 bar |
Nennweite DN CX | 15 |
Anschlussgröße CX | G 3/8 |
Gehäusewerkstoff CX | Messing |
Dichtung statisch | FPM |
Dichtung dynamisch | PTFE |
Ventilsitzdichtung | PTFE |
Typenbezeichnung CX | CX07 ( 3/2 - F ) |
Haltewinkel CX | ohne Haltewinkel |
Schaltstellungsüberwachung CX | ohne Schaltstellungsanzeige |
Handnotbetätigung CX | ohne Handnotbetätigung |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.8 MB)
CX06 und CX07 3/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt
DE
(1.4 MB)
CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt
EN
(0.98 MB)