-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3456094 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Einbauart | Metrisch |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 300 |
Objektbezeichnung | MAV-M14x1,5-010-06 (2,7L-3,3L) |
Nenngröße | 6 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 20 |
Produktfamilie | MAV |
Qmax Ventile [l/min] | 20 |
Einbauraum | Einbauraum MAV-M14X1,5 |
Verstellart | Not available |
Funktion | Motoranlaufventil |
Schließdruck [bar] | 6 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3456094 MAV M14x15 010 06 27L 33L EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)