-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3493368 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | Andere |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbezeichnung | VP-2SR10 D70SR S01/N |
Nenngröße | 10 |
Funktion | Stromregelventil |
Funktionsweise | Schieberventil |
Volumenstrombereich [l/min] | 0 - 70 |
Produktfamilie | VP-2SR10 |
Q Produktfamilie [l/min] | 0 - 70 |
Qmax Ventile [l/min] | 70 |
Einbauraum | ISO 6263-06-05-*-97 |
Verstellart | Manual |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
3493368 VP 2SR10 D70SR S01N EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
VP-2SR10 Stromregelventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Produktprospekt
EN
(0 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)
VP-2SR10 Stromregelventil
Branchenprospekt
DE
(0 MB)
VP-2SR10 Flow Regulator
Branchenprospekt
EN
(0 MB)