-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Bauart FSA / FSK | FSKF |
Nenngröße FSA/FSK | 176 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | NBR |
Flachdichtung / O-Ring | mit (Dichtung) |
Steckerausführung FSK | M12x1 - 5P (5 polig) |
Schaltfunktion FSK | Wechsler (Change) |
Rohr Geometrie | Rund |
Rohr Werkstoff | Glas |
Werkstoff Rahmen FSK | Aluminium |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Befestigungsschraube FSK | M12 |
Kontrastscheibe | HYDAC |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Oberflächenschutz | Stahl verzinkt (Shr+Mutter) |
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
Steckerbauform FSK | seitlich ( M12x1 - 5P ) |
Werkstoff Anschlussstück FSK | Aluminium |
Schaltpunkte | 2SP |
Weitere Merkmale | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3502616 FSK 176 10W 12 2SP oe19 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3502616 FSK 176 10W 12 2SP oe19 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3502616 FSK 176 10W 12 2SP oe19 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
Bedienungsanleitung FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt
DE
(1.3 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt
EN
(1.13 MB)
FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktprospekt
EN
(0.79 MB)
FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte, lange Ausführung
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)
FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)