-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3520977 |
---|---|
Bauart | Rohrleitung |
Einbauart | Zoll |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbezeichnung | WVG-06-01 |
Nenngröße | 6 |
Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 50 |
Produktfamilie | WVG |
Qmax Ventile [l/min] | 50 |
Einbauraum | Rohrleitung |
Verstellart | Not available |
Funktion | Wechselventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3520977 WVG 06 01 DE
Produktinformation
DE
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformation
DE
(0 MB)
3520977 WVG 06 01 EN
Produktinformation
EN
(0 MB)
WVG-06 Wechselventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
WVG-06 Shuttle Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)