-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Materialnummer | 3539302 |
---|---|
Bauart | Einschraub |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Einbauart | UNF |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | DR08P-01-C-N-090H |
Nenngröße | 8 |
Einstelldruckbereich [bar] | 6 - 62 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 6 - 345 |
Produktfamilie | DR08P |
Qmax Ventile [l/min] | 60 |
Einbauraum | FC08-3 |
Verstellart | Manual |
Funktion | Druckregelventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR08P-01 Druckregelventil
Produktprospekt
DE
(0 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt
EN
(0 MB)