-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3541091 |
---|---|
Bauart | Plattenaufbau |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | vorgesteuert |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbezeichnung | VP-DBP10 350V S01/V |
Nenngröße | 10 |
Einstelldruckbereich [bar] | 3,5 - 350 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Sitzventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 3.5 - 350 |
Produktfamilie | VP-DBP10 |
Qmax Ventile [l/min] | 400 |
Einbauraum | ISO 6264-08-13-*-97 |
Verstellart | Tool |
Funktion | Druckbegrenzungsventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3541091 VP DBP10 350V S01V DE
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Produktinformation
DE
(0.21 MB)
3541091 VP DBP10 350V S01V EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)
VP-DBP10 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt
DE
(0.44 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktprospekt
EN
(0.43 MB)