-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
---|---|
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Nenndruck - CX | 5 - 64 bar |
Nennweite DN CX | 15 |
Anschlussgröße CX | G 1 |
Gehäusewerkstoff CX | Edelstahl V2A / 1.4305 |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 8,3 |
Dichtung statisch | FPM |
Typenbezeichnung CX | CX DBV |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
CX-DBV Druckbegrenzungsventil (Eckbauweise)
Produktprospekt
DE
(2.68 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktprospekt
EN
(2.69 MB)