-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Vorfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Size | 1 IX-Element, ~2,2l/min |
Type | Mobil |
type of pump | Zahnradpumpe mit Motor |
Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
Verschmutzungsanzeige | VM 2 BM.1 |
Measurement equipment | ohne |
Ergänzende Angaben | D-Schlauch mit Gewinde 5m |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
3690521 IXU 1 M G A 1 BM Z SKDK FA2 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
DE
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktprospekt
EN
(2.9 MB)