-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3719992 |
---|---|
Bauart | Zwischenplatten |
Dichtungswerkstoff | FKM |
Einbauart | Andere |
Steuerart | direktgesteuert |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbezeichnung | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Nenngröße | 10 |
Volumenstrombereich Q [l/min] | 0.000000 |
Funktionsweise | Schieberventil |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 4 - 8 |
Produktfamilie | ZW-DW10 |
Qmax Ventile [l/min] | 100 |
Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Verstellart | nicht einstellbar |
Position Ventil | 2-way pressure compensator |
Funktion | Druckwaage |
Regeldruckdifferenz [bar] | 4 |
Variante | Standard |
Zusatzfunktion | keine |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
ZW 10 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt
DE
(2.53 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktprospekt
EN
(2.49 MB)
DW08B-01 Druckwaage
Produktprospekt
DE
(0.38 MB)