-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Ergänzende Angaben | ohne |
---|---|
Dichtung | EPDM |
Filter | Schutzfilter(25µm-FMM-P) |
Ausführung CS | ISO/SAE/NAS,ohne Display(EPDM) |
Analoge Schnittstelle | 4...20mA |
Zusatzsensor | AquaSensor(AS1000) |
Ausführung Modul | FMM-P-M |
Hydraulikspeicher | 0 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
3788399 FMM P M 1 CS1311 A AS 0 1 0 000 DE
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3788399 FMM P M 1 CS1311 A AS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DE
(0.22 MB)
3788399 FMM P M 1 CS1311 A AS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)