-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 3845077 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHZF6-40-5384-06X-A |
Bauart Kugelhahn | KHZF6 |
Nennweite DN | 32 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | SAE - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
Werkstoff Kennnziffer | Baustahl-Edelstahl-PEEK-FPM |
Oberflächenschutz | verzinkt |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 420 |
Nenndruck [Mpa] | 42 |
Nenndruck [Psi] | 6000 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |