SK280-3,5/3218U-280ACK-VB-10

Materialnummer
3984555
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Vorzugstyp ja
Kolbendurchmesser 100 - 0
Überwachungseinrichtung keine Überwachungseinrichtung
Material- Zyl. Mantel, Deckel C-Stahl
Material- Dicht.+Kolbendicht. PUR
Material- Kolben C-Stahl
Nennvolumen 3.5 - 0
Kolbenbauform 0,8 m/s (Kolben 3)
Baureihe 280

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SK Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.22 MB)

SK Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.22 MB)

Hydro Kolbenspeicher. Baureihe SK280
Produktprospekt DE

(0 MB)

Piston Accumulators. Series SK280
Produktprospekt EN

(0 MB)