-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Vorzugstyp | nein |
---|---|
Baureihe | FPU-2 |
Ausführung | Standardausführung |
G-Übergangsstück | Ohne G-Übergangsstück |
Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
Art Schutzkoffer | Ohne Schutzkoffer |
FPU Zubehör | Ohne Zubehör |
Max. Anzeige Manometer 1 | 1000 |
Anzahl Manometer | 1 |
Art Manometer 1 | Analog |
Einheit Manometer 1 | bar-psi |
Min. Anzeige Manometer 1 | 0 |
Anzahl Druckminderer (DM) | 0,0 |
Anzahl Füllschlauch | 1 |
Typ Füllschlauch 1 | Schlauch für hohe Drücke |
Manometeranzeigebereich | 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi Hochdruckausführung) |
Länge Füllschlauch 1 | 6 - 0 |