SB330-20A1/312U-330A*

Materialnummer
4080841
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
Nachschaltausführung Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX Nein
Vorzugstyp ja
Material-Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)*
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material- Blase NBR-Standard
Vorfülldruck einstellbar Ja
Baureihe 330
Nennvolumen 20
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.47 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(5.47 MB)

SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(6.61 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(6.61 MB)

Hydro-Blasenspeicher SB Standardausführung
Produktprospekt DE

(0.59 MB)

Bladder Accumulators
Produktprospekt EN

(0.71 MB)

Hydro-Blasenspeicher SB Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

Hydraulic Bladder Accumulators High Pressure
Produktprospekt EN

(0.42 MB)