-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Medium | Für Standard-Mineralöle |
---|---|
ISO Code Format | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Gehäuse CS | CS1000, mit Display |
Hydraulische Ausführung | Pumpe, vordruckstabil |
Versorgungsspannung MPG | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Ergänzende Angaben | mit AquaSensor AS1000 |
Elektrischer Ausgang | Analog Ausgang (4-20mA) |
Norm | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V DE
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V EN
Produktinformation
DE
(0.2 MB)
4105188 CSM1320 2 1 WNX60O60 AS V EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)
Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)
Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)