-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Materialnummer | 4107498 |
---|---|
Objektbezeichnung | KHMFF-125-PN016-91034-16X-SO760 |
Bauart Kugelhahn | KHMFF |
Nennweite DN | 125 |
Anschlussart Kugelhahn | Flanschanschluß |
Anschluss / Flanschbezeichnung | DIN - Flansch |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Grauguß |
Oberflächenschutz | phosphatiert |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Nenndruck [bar] | 16 |
Nenndruck [Mpa] | 1,6 |
Nenndruck [Psi] | 230 |
Betätigung | Handhebel |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abschliessvorrichtung | mit Abschliessvorrichtung |
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Kombination | keine KH - Kombination |