SB35AH-150F7/342U-35A*

Materialnummer
4108729
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
Nachschaltausführung Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
ATEX Nein
Vorzugstyp nein
Material-Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)*
Material- Speicherkörper Edelstahl (NIRO)*
Material- Blase NBR-Standard
Vorfülldruck einstellbar Ja
Baureihe 35
Nennvolumen 150
Flüssigkeitsanschluss Flansch DIN

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydro-Blasenspeicher SB Niederdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.55 MB)

Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktprospekt EN

(0.54 MB)