-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Nachschaltausführung | Nein |
---|---|
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
ATEX | Nein |
Vorzugstyp | nein |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl (NIRO)* |
Material- Speicherkörper | Edelstahl (NIRO)* |
Material- Blase | NBR-Standard |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Baureihe | 35 |
Nennvolumen | 375 |
Flüssigkeitsanschluss Flansch | DIN |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Hydro-Blasenspeicher SB Niederdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.55 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktprospekt
EN
(0.54 MB)