-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Anzugsdrehmoment Schraube | 8 Nm |
---|---|
Anwendung Schelle | Rohrleitungsbefestigung |
Temp.beständigkeit Schelle | -30 bis +90 °C. |
Baugröße DIN 3015 | Baugröße 5 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
423231 HRL 5 A 38 PP ST M ZN DE
Produktinformation
DE
(0.24 MB)
423231 HRL 5 A 38 PP ST M ZN EN
Produktinformation
DE
(0.24 MB)
423231 HRL 5 A 38 PP ST M ZN EN
Produktinformation
EN
(0.24 MB)