HRL 3 A 20 PA ST M BL

Materialnummer
423453
Zur übergeordneten Produktgruppe
-
Nicht lieferbar
Meiner Liste hinzufügen In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anzugsdrehmoment Schraube 10 Nm
Anwendung Schelle Rohrleitungsbefestigung
Temp.beständigkeit Schelle -40 bis +120 °C.
Baugröße DIN 3015 Baugröße 3

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
423453 HRL 3 A 20 PA ST M BL DE
Produktinformation DE

(0.24 MB)

423453 HRL 3 A 20 PA ST M BL EN
Produktinformation DE

(0.24 MB)

423453 HRL 3 A 20 PA ST M BL EN
Produktinformation EN

(0.24 MB)